8110-448-032 - Produto substituído

Produto 8110-448-032 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10466.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8110-448-032
Porca esférica

Porca esférica, 1.000 in X 0.250 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 1612 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,000 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9127
Número de inicializações 1
Peso total 0,81 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 7.171 N (1.612 lbf)
Carga, estática 61.888 N (13.913 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?