8110-448-024 - Prodotto obsoleto

Produto 8110-448-024 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8110-448-024
Porca esférica

Porca esférica, 1.000 in X 0.250 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 3350 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,000 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9105
Número de inicializações 1
Peso total 1,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 14.902 N (3.350 lbf)
Carga, estática 136.783 N (30.750 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?