8110-448-020 - Produto substituído

Produto 8110-448-020 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10461.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8110-448-020
Porca esférica

Porca esférica, 1.000 in X 1.000 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 2250 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,000 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9125
Número de inicializações 4
Peso total 1,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 10.008 N (2.250 lbf)
Carga, estática 61.163 N (13.750 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?