8109-448-003 - Prodotto obsoleto

Produto 8109-448-003 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8109-448-003
Porca esférica

Porca esférica, 0.875 in X 0.200 in, Flangeado, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 971 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,875 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Flange Integral
Número de peça do parafuso 190-9551
Número de inicializações 1
Peso total 1,81 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 4.319 N (971 lbf)
Carga, estática 42.178 N (9.482 lbf)
Torque 0,5700 oz-in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?