8107-448-025

8107-448-025
Porca esférica

Porca esférica, 0.750 in X 0.200 in, Circular, 1.173-18 UNS, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 950 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$702.28 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Número de peça do parafuso 190-9124
Número de inicializações 1
Peso total 1,20 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 4.226 N (950 lbf)
Carga, estática 34.474 N (7.750 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?