8107-448-020 - Prodotto obsoleto

Produto 8107-448-020 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8107-448-020
Porca esférica

Porca esférica, 0.750 in X 0.500 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 600 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Execução 0,500 in
Nut Material Aço inoxidável
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9048
Número de inicializações 2
Peso total 0,80 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 2.669 N (600 lbf)
Carga, estática 15.391 N (3.460 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?