8107-448-014

8107-448-014
Porca esférica

Porca esférica, 0.750 in X 0.500 in, Circular, 1.250-16 UN, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 3450 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$372.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9123
Número de inicializações 2
Peso total 0,80 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 15.346 N (3.450 lbf)
Carga, estática 107.647 N (24.200 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?