8106-448-045 - Prodotto obsoleto

Produto 8106-448-045 agora é um item obsoleto.

Produto padrão revestido com cromo disponível como opção alternativa.

8106-448-045
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 0.200 in, Quadrangular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 140 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 0,200 in
Nut Material Aço inoxidável
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9574
Número de inicializações 1
Peso total 0,27 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 623 N (140 lbf)
Carga, estática 5.111 N (1.149 lbf)
Torque 0,5700 oz-in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?