8106-448-042 - Prodotto obsoleto

Produto 8106-448-042 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8106-448-042
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 1.000 in, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 578 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Número de peça do parafuso 190-9549
Número de inicializações 4
Peso total 0,67 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 2.571 N (578 lbf)
Carga, estática 10.787 N (2.425 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?