8106-448-026 - Produto substituído

Produto 8106-448-026 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10409.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8106-448-026
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 0.200 in, Quadrangular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 800 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9122
Número de inicializações 1
Peso total 0,27 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.559 N (800 lbf)
Carga, estática 28.397 N (6.384 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?