8106-448-010

8106-448-010
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 0.200 in, Quadrangular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 800 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$69.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 436.880,00 mm (17.200,000 in)
B 128.270,00 mm (5.050,000 in)
C 255.270,00 mm (10.050,000 in)
D 330.200,00 mm (13.000,000 in)
E 202.438,00 mm (7.970,000 in)
F 203.200,00 mm (8.000,000 in)
TH 15/16-16 UN-2A

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9121
Número de inicializações 1
Peso total 0,27 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.559 N (800 lbf)
Carga, estática 27.357 N (6.150 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?