8105-448-143 - Prodotto obsoleto

Produto 8105-448-143 agora é um item obsoleto.

8105-448-143
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 2 mm, Flangeado, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento múltiplo, 6.8 kN


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 2,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FSI
Flange Integral
Número de peça do parafuso 190-9690
Número de inicializações 1
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 7 kN (1.529 lbf)
Carga, estática 13 kN (2.945 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?