8105-448-022 - Produto substituído

Produto 8105-448-022 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10094.

8105-448-022
8105-448-022

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do mancal de esferas0.125 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeR-0505 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas92 
Temperature Max300 °F
Weight0.75 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?