8103-448-057 - Produto substituído

Produto 8103-448-057 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN9578.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8103-448-057
Porca esférica

Porca esférica, 0.375 in X 0.125 in, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 24 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,375 in
Execução 0,125 in
Nut Material Aço inoxidável
Estilo de porca RSI
Número de peça do parafuso 190-9576
Número de inicializações 1
Peso total 0,13 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 107 N (24 lbf)
Carga, estática 1.134 N (255 lbf)
Torque 0,3500 oz-in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?