8103-448-055 - Prodotto obsoleto

Produto 8103-448-055 agora é um item obsoleto.

8103-448-055
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 10 mm, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 2.9 kN


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca RSI
Número de peça do parafuso 190-9689
Número de inicializações 2
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3 kN (652 lbf)
Carga, estática 5 kN (1.169 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?