8103-448-008 - Prodotto obsoleto

Produto 8103-448-008 agora é um item obsoleto.

8103-448-008
Porca esférica

Porca esférica, 0.375 in X 0.125 in, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 235 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,375 in
Execução 0,125 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9441
Número de inicializações 1
Peso total 0,20 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 1.045 N (235 lbf)
Carga, estática 7.829 N (1.760 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?