8103-448-003 - Produto substituído

Produto 8103-448-003 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN7502.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8103-448-003
Porca esférica

Porca esférica, 0.375 in X 0.125 in, Circular, 11/16-24 UNEF, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 500 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?