7833702 - Prodotto obsoleto

Produto 7833702 agora é um item obsoleto.

7833702
7833702

MK, MOTOR SUPPORT, 20MM ALL (SUPERSEDED BY 7833687), Obsolete


  • Base mounted NEMA 23 motor mount.
  • O parafuso deve ser usinado para se encaixar no bloco.
  • Construção com aço resistente
  • Configuração de montagem da flange
  • Classificado como "fixo" para fins de cálculos de velocidade crítica e força da coluna.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]66.7 mm
[B]35 mm
[C]70 mm
[d2]38.1 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended15 mm
[E]24 mm
[E1]28 mm
[F]4 mm
[H]28 mm
[J]73 mm
[L]82 mm
[N]M4 
[P]55 mm
[Q]4x 6.6 Thru, 11.2 C-Bore x 6.0 Dp 
[S]67 mm
[T]47 mm
[TH]M15x1 
[U]12.0 mm 
[V]14.995/14.986 mm 
[W]34 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Bearing Trade Number7002 
Fixed/Simple/FloatingFixo 
RetainerRN15 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter20 mm 

Desempenho

DesempenhoValor
Load, Dynamic (Bearing Rating)529 lbf
Load, Static (Bearing Rating)1543 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?