7833701 - Produto substituído

Produto 7833701 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833686.

7833701
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem de motor, M12 x 1 0.631 in, 16 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 32.50 mm (1.280 in)
    C 65.00 mm (2.559 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 20.00 mm (0.787 in)
    F 4.00 mm (0.157 in)
    H 25.00 mm (0.984 in)
    J 65.00 mm (2.559 in)
    L 74.00 mm (2.913 in)
    N M4
    P 50.00 mm (1.969 in)
    Q 4x 6.6 Thru, 11.2 C-Bore x 6.0
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M12 x 1

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 2.126 N (478 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?