7833700 - Produto substituído

Produto 7833700 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833685.

7833700
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem de motor, M10 x 1 0.500 in, 12 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 32.50 mm (1.280 in)
    C 65.00 mm (2.559 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 20.00 mm (0.787 in)
    F 4.00 mm (0.157 in)
    H 22.00 mm (0.866 in)
    J 65.00 mm (2.559 in)
    L 74.00 mm (2.913 in)
    N M4
    P 50.00 mm (1.969 in)
    Q 4x 6.6 Thru, 11.2 C-Bore x 6.0
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M10x1
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    País
    Indústria *

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?