7833690

7833690
7833690

MK 20, Support, Fixo, Flange Mount, MK Style, 20 mm Inside Diameter; Usar com 1.000 or 1.171 in Ball Screw

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Base mounted NEMA 34 motor mount.
  • O parafuso deve ser usinado para se encaixar no bloco.
  • Construção com aço resistente
  • Configuração de montagem da flange
  • Classificado como "fixo" para fins de cálculos de velocidade crítica e força da coluna.
  • Suporte de extremidade FK incluído

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.874 in
[B]1.732 in
[C]3.465 in
[d2]2.874 in
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
[E]1.142 in
[E1]1.654 in
[F]0.236 in
[H]1.339 in
[J]4.016 in
[L]4.449 in
[N]M6 
[P]2.756 in
[Q]4x .335 Thru, .571 C-Bore x .315 Dp 
[S]3.425 in
[T]2.441 in
[TH]M20x1 
[U].6693/.6686 in 
[V].7872/.7869 in 
[W]1.772 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Bearing Trade Number7204 
Fixed/Simple/FloatingFixo 
RetainerRN20 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter1.000 or 1.171 in 

Desempenho

DesempenhoValor
Load, Dynamic (Bearing Rating)587 lbf
Load, Static (Bearing Rating)3726 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?