7833614 - Produto substituído

Produto 7833614 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833596.

7833614
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange de serviço pesado, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 88.00 mm (3.465 in)
    B 106.00 mm (4.173 in)
    C 80.00 mm (3.150 in)
    D 70.00 mm (2.756 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 60.00 mm (2.362 in)
    G 32.00 mm (1.260 in)
    H 72.00 mm (2.835 in)
    K 58.00 mm (2.283 in)
    N 6x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 4x M5 THD, x 10 Dp
    S 115.00 mm (4.528 in)
    T 81.00 mm (3.189 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 58.00 mm (2.283 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 30.00 mm (1.181 in)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    País
    Indústria *

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?