7833595

7833595
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange de serviço pesado, 0.875 in

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1452.40 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    B 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    C 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    D 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    G 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    H 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    K 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 1.150.112,00 mm (45.280,000 in)
    T 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    X 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    Y 299.974,00 mm (11.810,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 4,20 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 21.965 N (4.938 lbf)
    Axial Capacity 26.574 N (5.974 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?