7833416 - Produto substituído

Produto 7833416 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833390.

7833416
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange 1.500 in, 40 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    País
    Indústria *

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?