7833415 - Produto substituído

Produto 7833415 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833389.

7833415
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 14.00 mm (0.551 in)
    F 24.00 mm (0.945 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    S 50.00 mm (1.969 in)
    T 20.00 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 16.35 mm (0.644 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 23.90 mm (0.941 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 0,700 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?