7833414 - Produto substituído

Produto 7833414 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833388.

7833414
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 15.35 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 0,500 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?