7833411 - Produto substituído

Produto 7833411 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833384.

7833411
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange 0.500 in, 10 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 35.00 mm (1.378 in)
    D 28.00 mm (1.102 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 12.00 mm (0.472 in)
    N 4x 3.4 Thru, 6.5 C-Bore x 4.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 0,100 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?