7833408 - Produto substituído

Produto 7833408 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833381.

7833408
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 52.00 mm (2.047 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 10.
    Q 66.00 mm (2.598 in)
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M20 x 1
    Peso total 1,200 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 5.755 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 5.755 N (1.294 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?