7833406 - Produto substituído

Produto 7833406 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833378.

7833406
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, M12 x 1 0.631 in, 16 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 44.00 mm (1.732 in)
    B 54.00 mm (2.126 in)
    C 44.00 mm (1.732 in)
    D 36.00 mm (1.417 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 10.00 mm (0.394 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 4.5 Thru, 8.0 C-Bore x 4.0
    Q 33.00 mm (1.299 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M12 x 1
    Peso total 0,300 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 2.126 N (478 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?