7833403 - Produto substituído

Produto 7833403 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833374.

7833403
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base 1.500 in, 40 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 2,000 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?