7833399 - Produto substituído

Produto 7833399 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833369.

7833399
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base 0.500 in, 12 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 23.00 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 60.00 mm (2.362 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 25.00 mm (0.984 in)
    L 43.00 mm (1.693 in)
    N 4x 6.6 Thru, 10.8 C-Bore x 1.5
    S 26.00 mm (1.024 in)
    T 11.00 mm (0.433 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 9.15 mm (0.360 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 9.60 mm (0.378 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 0,400 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?