7833396 - Produto substituído

Produto 7833396 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833366.

7833396
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 11.00 mm (0.433 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 23.00 mm (0.906 in)
    F 45.00 mm (1.772 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    Q 70.00 mm (2.756 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M30 x 1.5
    Peso total 3,400 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 9.207 N (2.070 lbf)
    Axial Capacity 9.207 N (2.070 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?