7833394 - Produto substituído

Produto 7833394 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833364.

7833394
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 8.00 mm (0.315 in)
    D2 40.00 mm (1.575 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 19.00 mm (0.748 in)
    F 35.00 mm (1.378 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 51.00 mm (2.008 in)
    S 78.00 mm (3.071 in)
    T 53.00 mm (2.087 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 38.00 mm (1.496 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M20 x 1
    Peso total 1,300 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 4.199 N (944 lbf)
    Axial Capacity 4.199 N (944 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?