7833380

7833380
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, 0.875 in

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$520.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    B 769.874,00 mm (30.310,000 in)
    C 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    D (Min) 499.745,00 mm (19.675,000 in)
    D (Max) 499.897,40 mm (19.681,000 in)
    D2 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 450.088,00 mm (17.720,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    S 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    T 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 430.022,00 mm (16.930,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 1,90 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?