7833367

7833367
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, 2.000 in, 50 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1104.51 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    B 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    C 1.599.946,00 mm (62.990,000 in)
    D 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    D2 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    E 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    F 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    K 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    L 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    N 4x .709 Thru, 1.024 C-Bore x .
    Q 910.082,00 mm (35.830,000 in)
    S 1.430.020,00 mm (56.300,000 in)
    T 929.894,00 mm (36.610,000 in)
    TH M40x1.5
    U (Min) 349.783,40 mm (13.771,000 in)
    U (Max) 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    V (Min) 399.846,80 mm (15.742,000 in)
    V (Max) 399.948,40 mm (15.746,000 in)
    W 579.882,00 mm (22.830,000 in)