7833365

7833365
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$591.03 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 424.942,00 mm (16.730,000 in)
    B 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    C 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D2 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    K 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    L 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    N 4x .433 Thru, .699 C-Bore x .4
    Q 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    S 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    T 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    TH M25x1.5
    U (Min) 199.796,40 mm (7.866,000 in)
    U (Max) 199.999,60 mm (7.874,000 in)
    V (Min) 249.859,80 mm (9.837,000 in)
    V (Max) 249.961,40 mm (9.841,000 in)
    W 469.900,00 mm (18.500,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 5,30 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 6.953 N (1.563 lbf)
    Axial Capacity 20.497 N (4.608 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?