7833363

7833363
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, 0.875 in

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$507.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    B 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    C 860.044,00 mm (33.860,000 in)
    D 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    D2 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 189.992,00 mm (7.480,000 in)
    F 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    K 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    L 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    S 759.968,00 mm (29.920,000 in)
    T 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 359.918,00 mm (14.170,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 2,90 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?