7833361

7833361
7833361

BK 12, Support, Fixo, Base Mount, BK Style, 12 mm Inside Diameter; Usar com 0.631 in Ball Screw

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O suporte de rolamento BK montado em base contém um par de rolamentos de contato angular para maior rigidez e capacidade de carga axial.
  • O parafuso deve ser usinado para se encaixar no bloco.
  • Construção com aço resistente
  • Configuração de montagem da base
  • Classificado como "fixo" para fins de cálculos de velocidade crítica e força da coluna.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.906 in
[B]1.181 in
[C]2.362 in
[D]0.236 in
[d2]1.063 in
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
[E]0.512 in
[F]0.984 in
[K]0.984 in
[L]1.693 in
[N]4x .260 Thru, .425 C-Bore x .059 Dp 
[Q]1.339 in
[S]2.008 in
[T]1.417 in
[TH]M12x1 
[U].3937/.3931 in 
[V].4722/.4720 in 
[W]0.866 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Bearing Trade Number7001 
Fixed/Simple/FloatingFixo 
RetainerRN12 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter0.631 in 
Weight1 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Load, Dynamic (Bearing Rating)478 lbf
Load, Static (Bearing Rating)1345 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?