7833292

7833292
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M8 x 1.25

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$518.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    C 700.000,00 mm (27.559,055 in)
    D 70.000,00 mm (2.755,906 in)
    D2 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 140.000,00 mm (5.511,811 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 185.000,00 mm (7.283,465 in)
    R 175.000,00 mm (6.889,764 in)
    S 460.000,00 mm (18.110,236 in)
    T 190.000,00 mm (7.480,315 in)
    TH M8-1.25
    U (Min) 59.870,00 mm (2.357,087 in)
    U (Max) 60.000,00 mm (2.362,205 in)
    V (Min) 89.940,00 mm (3.540,945 in)
    V (Max) 90.010,00 mm (3.543,701 in)
    W 70.000,00 mm (2.755,906 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M8 x 1.25
    Peso total 0,200 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?