7833291

7833291
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, .312-24 0.500 in, 12 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$518.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.520,00 mm (13.800,000 in)
    C 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    D 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    D2 29.972,00 mm (1.180,000 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 192.278,00 mm (7.570,000 in)
    R 174.752,00 mm (6.880,000 in)
    S 500.380,00 mm (19.700,000 in)
    T 182.880,00 mm (7.200,000 in)
    TH 5/16-24
    U (Min) 63.246,00 mm (2.490,000 in)
    U (Max) 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    V (Min) 89.941,40 mm (3.541,000 in)
    V (Max) 90.017,60 mm (3.544,000 in)
    W 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    X 23.876,00 mm (940,000 in)
    Y 254.000,00 mm (10.000,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca .312-24
    Peso total 0,80 lbs

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?