7833287

7833287
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1130.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 746.000,00 mm (29.370,079 in)
    B 960.000,00 mm (37.795,276 in)
    C 1.920.000,00 mm (75.590,551 in)
    D 230.000,00 mm (9.055,118 in)
    D2 115.000,00 mm (4.527,559 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    F 460.000,00 mm (18.110,236 in)
    J 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    K 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    L 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 460.000,00 mm (18.110,236 in)
    R 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    S 950.000,00 mm (37.401,575 in)
    T 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    TH KM-08
    U (Min) 319.760,00 mm (12.588,976 in)
    U (Max) 320.000,00 mm (12.598,425 in)
    V (Min) 399.970,00 mm (15.746,850 in)
    V (Max) 400.100,00 mm (15.751,969 in)
    W 230.000,00 mm (9.055,118 in)
    X 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    Y 470.000,00 mm (18.503,937 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M40 x 1.5
    Peso total 2,000 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?