7833285

7833285
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$766.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    B 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    C 1.520.000,00 mm (59.842,520 in)
    D 210.000,00 mm (8.267,717 in)
    D2 135.000,00 mm (5.314,961 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    J 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    K 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    L 859.000,00 mm (33.818,898 in)
    M 4x 16.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 680.000,00 mm (26.771,654 in)
    T 290.000,00 mm (11.417,323 in)
    TH KM-05
    U (Min) 199.800,00 mm (7.866,142 in)
    U (Max) 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    V (Min) 249.960,00 mm (9.840,945 in)
    V (Max) 250.080,00 mm (9.845,669 in)
    W 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    X 50.000,00 mm (1.968,504 in)
    Y 320.000,00 mm (12.598,425 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M25 x 1.5
    Peso total 1,400 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?