7833282

7833282
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$518.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 286.000,00 mm (11.259,843 in)
    B 380.000,00 mm (14.960,630 in)
    C 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    D 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    D2 50.000,00 mm (1.968,504 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    J 290.000,00 mm (11.417,323 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 478.000,00 mm (18.818,898 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    Q 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    R 159.000,00 mm (6.259,843 in)
    S 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    T 210.000,00 mm (8.267,717 in)
    TH KM-01
    U (Min) 99.870,00 mm (3.931,890 in)
    U (Max) 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    V (Min) 119.990,00 mm (4.724,016 in)
    V (Max) 120.060,00 mm (4.726,772 in)
    W 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    X 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    Y 300.000,00 mm (11.811,024 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M12 x 1
    Peso total 0,300 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?