7833273

7833273
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1175.67 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 745.998,00 mm (29.370,000 in)
    B 952.500,00 mm (37.500,000 in)
    C 1.905.000,00 mm (75.000,000 in)
    D 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    D2 115.062,00 mm (4.530,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    F 459.994,00 mm (18.110,000 in)
    J 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    K 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    L 1.079.500,00 mm (42.500,000 in)
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 474.726,00 mm (18.690,000 in)
    R 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    S 927.100,00 mm (36.500,000 in)
    T 370.840,00 mm (14.600,000 in)
    TH N-08
    U (Min) 348.996,00 mm (13.740,000 in)
    U (Max) 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    V (Min) 399.973,80 mm (15.747,000 in)
    V (Max) 400.100,80 mm (15.752,000 in)
    W 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    X 79.502,00 mm (3.130,000 in)
    Y 476.250,00 mm (18.750,000 in)