7833256

7833256
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, .469-32 0.631 in, 16 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$518.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    B 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    C 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D2 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    J 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 477.520,00 mm (18.800,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 243.840,00 mm (9.600,000 in)
    R 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    S 535.940,00 mm (21.100,000 in)
    T 205.740,00 mm (8.100,000 in)
    TH N-01
    U (Min) 102.870,00 mm (4.050,000 in)
    U (Max) 103.124,00 mm (4.060,000 in)
    V (Min) 119.964,20 mm (4.723,000 in)
    V (Max) 120.040,40 mm (4.726,000 in)
    W 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca .469-32
    Peso total 1,30 lbs

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?