7829553

7829553
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1625.24 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 905.000,00 mm (35.629,921 in)
    B 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
    C 2.300.000,00 mm (90.551,181 in)
    D 235.000,00 mm (9.251,969 in)
    D2 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
    D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)
    F 908.000,00 mm (35.748,031 in)
    G 1.130.000,00 mm (44.488,189 in)
    J 920.000,00 mm (36.220,472 in)
    K 714.500,00 mm (28.129,921 in)
    L 1.430.000,00 mm (56.299,213 in)
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    P 22.900,00 mm (901,575 in)
    Q 1.244.600,00 mm (49.000,000 in)
    R 461.000,00 mm (18.149,606 in)
    S 1.970.000,00 mm (77.559,055 in)
    T 1.240.000,00 mm (48.818,898 in)
    TH KM-10
    U (Min) 393.770,00 mm (15.502,756 in)
    U (Max) 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    V (Min) 499.970,00 mm (19.683,858 in)
    V (Max) 500.100,00 mm (19.688,976 in)
    W 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
    X 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    Y 650.000,00 mm (25.590,551 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M50 x 1.5
    Peso total 17,700 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 47.900 N (10.768 lbf)
    Axial Capacity 76.800 N (17.265 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?