7829548

7829548
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$562.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 318.000,00 mm (12.519,685 in)
    B 450.000,00 mm (17.716,535 in)
    C 890.000,00 mm (35.039,370 in)
    D 190.000,00 mm (7.480,315 in)
    D2 440.000,00 mm (17.322,835 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 380.000,00 mm (14.960,630 in)
    G 470.000,00 mm (18.503,937 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 285.800,00 mm (11.251,969 in)
    L 541.000,00 mm (21.299,213 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 5.100,00 mm (200,787 in)
    Q 533.400,00 mm (21.000,000 in)
    R 191.000,00 mm (7.519,685 in)
    S 800.000,00 mm (31.496,063 in)
    T 550.000,00 mm (21.653,543 in)
    TH KM-02
    U (Min) 119.840,00 mm (4.718,110 in)
    U (Max) 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    V (Min) 149.990,00 mm (5.905,118 in)
    V (Max) 150.060,00 mm (5.907,874 in)
    W 440.000,00 mm (17.322,835 in)
    X 40.000,00 mm (1.574,803 in)
    Y 220.000,00 mm (8.661,417 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M15 x 1
    Peso total 1,600 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 4.700 N (1.057 lbf)
    Axial Capacity 10.300 N (2.316 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?