7828136

7828136
7828136

Ball Spline, Outer Race Only, 2.500 in Spline Nominal Diameter, Não pré-carregado, 3 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas percurso externo, sem percurso interno (eixo)
  • Oferece movimento linear de alta velocidade, antifricção sob altas cargas de torção
  • Todas as unidades estão disponíveis com e sem chaveta
  • Chicote: 0,005 polegadas máximas para eixo perpendicular/rotacional
  • Eficiência: coeficiente de fricção de 0,007 máximo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D]4.17 in
[KW] Chaveta WxDxL0.250 x 0.125 x 3.000 in 
[L]4.426 in
[L1]3.38 in
Diâ. raiz2.1 in
Diâmetro do mancal de esferas0.375 in
Diâmetro do parafuso, nominal2.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeNão disponível 
MaterialSteel 
Número de corridas ativas
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight7.5 lb
WiperNão disponível 

Desempenho

DesempenhoValor
Número de corridas ativas36625 in-lbs
Número de corridas ativas13500 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?