7824251 - Prodotto obsoleto

Produto 7824251 agora é um item obsoleto.

7824251
7824251

WIPER KIT,1.500X0.500,BRUSH, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • No Direct Replacement

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.02 in
[L1]0.15 in
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?