7824161

7824161
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1858.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 905.002,00 mm (35.630,000 in)
    B 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    C 2.286.000,00 mm (90.000,000 in)
    D 233.680,00 mm (9.200,000 in)
    D2 1.079.500,00 mm (42.500,000 in)
    D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)
    E 436.880,00 mm (17.200,000 in)
    F 904.240,00 mm (35.600,000 in)
    G 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    J 920.750,00 mm (36.250,000 in)
    K 714.502,00 mm (28.130,000 in)
    L 1.430.020,00 mm (56.300,000 in)
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    P 12.700,00 mm (500,000 in)
    Q 1.244.600,00 mm (49.000,000 in)
    R 460.502,00 mm (18.130,000 in)
    S 1.968.246,00 mm (77.490,000 in)
    T 1.237.488,00 mm (48.720,000 in)
    TH N-10
    U (Min) 444.246,00 mm (17.490,000 in)
    U (Max) 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    V (Min) 499.973,60 mm (19.684,000 in)
    V (Max) 500.100,60 mm (19.689,000 in)
    W 1.080.008,00 mm (42.520,000 in)
    X 95.250,00 mm (3.750,000 in)
    Y 698.500,00 mm (27.500,000 in)